Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906595 - VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906595
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906595
DESCSHORT
Description short
Module embase
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: D-SUB 25 1x 25-pôles, raccordement 3: Raccordement vissé 2x, nombre de canaux: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626184609
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
IECEx, ATEX, CSA, CSAus, ATEX, cUL Listed, UL Listed
BAF016
Largeur
123.14 mm
BAA020
hauteur
106.828013 mm
AAF040
poids net
0.4423 kg
BAB577
profondeur
72.20 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626184609
AAW338
Manufacturer product designation
Module embase
AAU734
Manufacturer product description
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Grâce au connecteur D-SUB 25, ce module est compatible avec les broches du système de contrôle de la série Foxboro I/A.
AAO057
Product type
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2906595
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US