Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906598 - IOA FEED-THRU/EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906598
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906598
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ein-/Ausgabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchgangsklemme für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente zum Durchleiten von Feldsignalen hin oder vom I/O-System.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IOA FEED-THRU/EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626171784
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
69
BAF016
Breite
10.300 mm
BAA020
Höhe
64.200 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.053 kg
BAB577
Tiefe
72.900 mm
AAO663
GTIN
4055626171784
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ein-/Ausgabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente zum Durchleiten von Feldsignalen hin oder vom I/O-System.
AAO057
Herstellerprodukttyp
IOA FEED-THRU/EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft