Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906598 - IOA FEED-THRU/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906598
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906598
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée/sortie
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction traversant pour éléments de base VIP I/O-Marshalling, pour transmettre les signaux de terrain au système E/S ou pour les recevoir de celui-ci.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IOA FEED-THRU/EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626171784
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
69
BAF016
Largeur
10.300 mm
BAA020
hauteur
64.200 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.053 kg
BAB577
profondeur
72.900 mm
AAO663
GTIN
4055626171784
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée/sortie
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction traversant pour éléments de base VIP I/O-Marshalling, pour transmettre les signaux de terrain au système E/S ou pour les recevoir de celui-ci.
AAO057
Product type
IOA FEED-THRU/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
US
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
Aucune action possible avec ce composant !