PHOENIX CONTACT 2906598
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2906598.prj},{NB=2906598},{MANUID=2906598},{BAF016=10.300},{BAA020=64.200},{BAH005=24},{AAF726=1},{AAF040=0.053},{BAB577=72.900},{AAO663=4055626171784},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{AAO676=2906598},{DESCSHORT=Input/output module},{DESCLONG=Feed-through terminal block for VIP I/O-Marshalling base elements for conveying field signals to or from the I/O system.},{MANUTYPEDESC=IOA FEED-THRU/EX},{PREVIEW=../../../_pool_/18/e6/77695_3000_int_04.png},{INTNO=4055626171784},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=69},{AAP798=IEC 60664, DIN EN 50178},{AAW338=Input/output module}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2906598 - IOA FEED-THRU/EX
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2906598
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906598
DESCSHORT
Short Description
Input/output module
DESCLONG
Long Description
Feed-through terminal block for VIP I/O-Marshalling base elements for conveying field signals to or from the I/O system.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IOA FEED-THRU/EX
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626171784
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
69
BAF016
width
10.300
mm
BAA020
height
64.200
mm
BAH005
rated voltage
24
V
AAF726
rated current
1
A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
net weight
0.053
kg
BAB577
depth
72.900
mm
AAO663
GTIN
4055626171784
AAW338
Manufacturer product designation
Input/output module
AAU734
Manufacturer product description
Feed-through terminal block for VIP I/O-Marshalling base elements for conveying field signals to or from the I/O system.
AAO057
Product type
IOA FEED-THRU/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청