Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906599 - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906599
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906599
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ein-/Ausgabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbaren 0,5-A-Sicherungen im Feldgeräte-Versorgungspfad und im Signalpfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626295251
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
58
BAF016
Breite
10.300 mm
BAA020
Höhe
64.200 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.073 kg
BAB577
Tiefe
72.900 mm
AAO663
GTIN
4055626295251
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ein-/Ausgabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbaren 0,5-A-Sicherungen im Feldgeräte-Versorgungspfad und im Signalpfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US