Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906609 - TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906609
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906609
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modulträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MINI PSR SIL-Koppelrelais an digitale Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626117034
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 60664-1:2008
BAF016
Breite
147.77 mm
BAA020
Höhe
170 mm
AAF040
Nettogewicht
1.192 kg
BAB577
Tiefe
159.5 mm
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626117034
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Modulträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MINI PSR SIL-Koppelrelais an digitale Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)
AAO057
Herstellerprodukttyp
TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE