Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906630 - VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906630
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906630
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: Steckbarer Schraubanschluss 2x 9-polig, Anzahl der Kanäle: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
PREVIEW
Produktbild
AAF726
Bemessungsstrom
15 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
Functional Safety, IECEx, CSA, FM approved, CSAus, ATEX
BAF016
Breite
118.06 mm
BAA020
Höhe
106.728674 mm
AAF040
Nettogewicht
0.415 kg
BAB577
Tiefe
72.2 mm
AAT080
Polzahl
9
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626184623
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
8-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Alle Anschlüsse als Schraubanschlusstechnik. Mit dem COMBICON-Steckverbinder kompatibel zur Honeywell C300- und RUSIO-Serie. Markierung für die Kanäle 9-16.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626184623
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
40
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US