Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906912 - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906912
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906912
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Das VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen erhöht die Einsatzmöglichkeiten von Honeywell Experion LX Digital Input IOTA durch die Unterstützung von digitalen Eingangssignalen (240 V AC) mit Experion LX-Systemen (24 V DC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626163482
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
33
BAF016
Breite
184 mm
BAA020
Höhe
142.300 mm
BAH005
Bemessungsspannung
240 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.003 A
AAF040
Nettogewicht
0.600 kg
BAB577
Tiefe
65.200 mm
AAT080
Polzahl
37
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626163482
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Das VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen erhöht die Einsatzmöglichkeiten von Honeywell Experion LX Digital Input IOTA durch die Unterstützung von digitalen Eingangssignalen (240 V AC) mit Experion LX-Systemen (24 V DC)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen