Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906912 - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906912
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906912
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Le module VARIOFACE avec 16 canaux augmente le nombre de possibilités d'utilisation de l'entrée TOR IOTA Honeywell Experion LX grâce au support de signaux d'entrée TOR (240 V AC) avec les systèmes Experion LX (24 V DC)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626163482
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
33
BAF016
Largeur
184 mm
BAA020
hauteur
142.300 mm
BAH005
Tension nominale
240 V
AAF726
rated current
0.003 A
AAF040
poids net
0.600 kg
BAB577
profondeur
65.200 mm
AAT080
Pole number
37
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626163482
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Le module VARIOFACE avec 16 canaux augmente le nombre de possibilités d'utilisation de l'entrée TOR IOTA Honeywell Experion LX grâce au support de signaux d'entrée TOR (240 V AC) avec les systèmes Experion LX (24 V DC)
AAO057
Product type
UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US