Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906919 - PLC-APT-PT100-IN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906919
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906919
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erweiterungsmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Pt 100/Pt 1000 Temperaturmessumformer für PLC logic-Logikmodule (nur Generation 2), 1-kanalig, Signaltyp (Pt 100, Pt 1000) über DIP-Schalter konfigurierbar, Push-in-Anschluss
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-APT-PT100-IN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626155500
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
6.1 mm
BAA020
Höhe
80 mm
AAF040
Nettogewicht
0.050 kg
BAB577
Tiefe
86 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
AAC831
Auflösung der Analogeingänge
10 bit
AAP342
Anzahl der analogen Ausgänge
0
AAP341
Anzahl der analogen Eingänge
1
BAD100
Ausgang (Spannung) vorhanden
Nein
BAD101
Ausgang (Strom) vorhanden
Nein
BAD102
Spannungseingang vorhanden
Nein
BAD103
Stromeingang vorhanden
Nein
BAD104
Eingang für Thermoelement vorhanden
Nein
BAD105
Eingang für Widerstand vorhanden
Nein
BAD106
Eingang für Widerstandsthermometer vorhanden
Ja
BAD484
Ausgangssignal konfigurierbar
Nein
BAD519
Eingangssignal konfigurierbar
Ja
AAM486
analoge Eingänge konfigurierbar
Ja
AAM487
analoge Ausgänge konfigurierbar
Nein
AAO663
GTIN
4055626155500
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Erweiterungsmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pt 100/Pt 1000 Temperaturmessumformer für PLC logic-Logikmodule (nur Generation 2), 1-kanalig, Signaltyp (Pt 100, Pt 1000) über DIP-Schalter konfigurierbar, Push-in-Anschluss
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-APT-PT100-IN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE