Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906919 - PLC-APT-PT100-IN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906919
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906919
DESCSHORT
Description short
Module d'extension
DESCLONG
Description long
Convertisseur de température Pt 100/Pt 1000 pour modules logiques PLC logic (2e génération uniquement), à 1 canal, type de signal (Pt 100, Pt 1000) configurable par DIP switch, raccordement Push-in
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-APT-PT100-IN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626155500
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
6.1 mm
BAA020
hauteur
80 mm
AAF040
poids net
0.050 kg
BAB577
profondeur
86 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
No
AAC831
résolution des entrées analogiques
10 bit
AAP342
Number of analog outputs
0
AAP341
Number of analog inputs
1
BAD100
sortie tension disponible
No
BAD101
sortie courant disponible
No
BAD102
avec entrée tension
No
BAD103
entrée, courant disponible
No
BAD104
avec entrée thermocouple
No
BAD105
avec entrée résistance
No
BAD106
avec entrée thermomètre à résistance
Yes
BAD484
signal de sortie configurable
No
BAD519
avec signal d’entrée configurable
Yes
AAM486
analog inputs, configurable
Yes
AAM487
analog outputs, configurable
No
AAO663
GTIN
4055626155500
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'extension
AAU734
Manufacturer product description
Convertisseur de température Pt 100/Pt 1000 pour modules logiques PLC logic (2e génération uniquement), à 1 canal, type de signal (Pt 100, Pt 1000) configurable par DIP switch, raccordement Push-in
AAO057
Product type
PLC-APT-PT100-IN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE