Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2907025 - VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2907025
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907025
DESCSHORT
Description short
Module embase
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Raccordement vissé enfichable 2x 9-pôles, nombre de canaux: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626234380
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
AAF726
rated current
15 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
Functional Safety, IECEx, CSA, FM approved, CSAus, ATEX
BAF016
Largeur
118.06 mm
BAA020
hauteur
106.728674 mm
AAF040
poids net
0.4451 kg
BAB577
profondeur
72.200000 mm
AAT080
Pole number
9
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626234380
AAW338
Manufacturer product designation
Module embase
AAU734
Manufacturer product description
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 25 à 32.
AAO057
Product type
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US