Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2907186 - VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2907186
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907186
DESCSHORT
Description short
Modulo base
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Morsetto a vite estraibile 2x 9-poli, numero di canali: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626239392
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
AAF726
rated current
15 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
Functional Safety, IECEx, CSA, FM approved, CSAus, ATEX
BAF016
larghezza
118.06 mm
BAA020
altezza
106.728674 mm
AAF040
Mass
0.4436 kg
BAB577
profondità
72.200000 mm
AAT080
Pole number
9
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4055626239392
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo base
AAU734
Manufacturer product description
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 1 a 8 e verniciatura.
AAO057
Product type
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2907186
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
US