Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2907187 - VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2907187
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2907187
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: Steckbarer Schraubanschluss 2x 9-polig, Anzahl der Kanäle: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
PREVIEW
Produktbild
BAF016
Breite
118.100 mm
BAA020
Höhe
102.700 mm
AAF726
Bemessungsstrom
15 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
Functional Safety, IECEx, CSA, FM approved, CSAus, ATEX
AAF040
Nettogewicht
0.450 kg
BAB577
Tiefe
72.200 mm
AAT080
Polzahl
9
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626239507
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
8-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Alle Anschlüsse als Schraubanschlusstechnik. Mit dem COMBICON-Steckverbinder kompatibel zur Honeywell C300- und RUSIO-Serie. Markierung für die Kanäle 9-16 und Lackierung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626239507
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
40
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    0804042 - EO-CF/PT/LED/F
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen