Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2907925 - PLT-SEC-T3-24-FM-PT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2907925
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2907925
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung für einphasige Stromversorgungsnetze. Nennspannung 24 V AC/DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLT-SEC-T3-24-FM-PT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626257495
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.07716 kg
AAT080
Polzahl
2
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
34 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
44 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
0.200 kV
AAI847
Nennspannung (bei AC)
24 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
0.200 mm^2
AAI904
Schutzpegel
0.200 kV
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
4 mm^2
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
0.600 kV
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
0.200 mm^2
AAL872
Entstörfilter vorhanden
Nein
AAM023
Prüfklasse (Typ 3) vorhanden
Ja
AAI833
Nennableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE)
1 kA
AAI834
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N)
1 kA
AAI841
Nennlaststrom
26 A
AAO663
GTIN
4055626257495
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung für einphasige Stromversorgungsnetze. Nennspannung 24 V AC/DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLT-SEC-T3-24-FM-PT
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2907925
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE