Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908230 - UM-6RJ45/LED/ZFKDS/SC073
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908230
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908230
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, zur Verbindung von digitalen Signalen, mit Zugfederanschluss und sechs RJ 45 Buchsen, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-6RJ45/LED/ZFKDS/SC073
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626285467
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
125 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.395 kg
BAB577
Tiefe
62 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
RJ45
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626285467
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, zur Verbindung von digitalen Signalen, mit Zugfederanschluss und sechs RJ 45 Buchsen, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-6RJ45/LED/ZFKDS/SC073
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft