Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908361 - FUSE 15A/32V FKS ATO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908361
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908361
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherung
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FUSE 15A/32V FKS ATO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626294797
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
15 A
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAC824
Nennstrom
15 A
AAO663
GTIN
4055626294797
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherung, Nennstrom: 15 A, Länge: 19 mm, Breite: 5 mm, Höhe: 13 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
FUSE 15A/32V FKS ATO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85361050
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft