Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908367 - FUSE 5A/32V FK-1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908367
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908367
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherung
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FUSE 5A/32V FK-1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626294780
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
5 A
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAC824
Nennstrom
5 A
AAO663
GTIN
4055626294780
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherung, Nennstrom: 5 A, Länge: 11,9 mm, Breite: 3,8 mm, Höhe: 16,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
FUSE 5A/32V FK-1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85361050
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft