Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908464 - VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908464
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908464
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE COMPACT LINE-Übergabemodul für Siemens S7-1500-Systeme mit S7-1500-spezifischer Markierung, für Kanäle 1 - 16, mit Schraubanschluss, Modulbreite: 82,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626357676
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
39
BAF016
Breite
82.500 mm
BAA020
Höhe
68.800 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.214 kg
BAB577
Tiefe
60.700 mm
AAT080
Polzahl
14
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626357676
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE COMPACT LINE-Übergabemodul für Siemens S7-1500-Systeme mit S7-1500-spezifischer Markierung, für Kanäle 1 - 16, mit Schraubanschluss, Modulbreite: 82,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen