Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908497 - VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908497
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908497
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE COMPACT LINE-Übergabemodul für Siemens S7-1500-Systeme mit S7-1500-spezifischer Markierung, mit Schraubanschluss, Anschlüsse für externe Energieverteilung, Modulbreite: 128,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626363509
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
92
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
Breite
128.22 mm
BAA020
Höhe
69.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.341 kg
BAB577
Tiefe
60.7 mm
AAT080
Polzahl
50
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626363509
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE COMPACT LINE-Übergabemodul für Siemens S7-1500-Systeme mit S7-1500-spezifischer Markierung, mit Schraubanschluss, Anschlüsse für externe Energieverteilung, Modulbreite: 128,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US