Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908666 - UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908666
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908666
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Kundenspezifisches Relais-Modul, mit Stecksockeln für fünf Kleinschaltrelais
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626320267
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04, DIN EN 50178: 1998-04
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
BAF016
Breite
78.3 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.230 kg
BAB577
Tiefe
64 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Nein
AAO663
GTIN
4055626320267
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kundenspezifisches Relais-Modul, mit Stecksockeln für fünf Kleinschaltrelais
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE