Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2908666 - UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2908666
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908666
DESCSHORT
Description short
Module à relais
DESCLONG
Description long
Module relais spécifique au client, avec embases enfichables pour cinq relais miniatures
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626320267
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04, DIN EN 50178: 1998-04
BAG640
Type de montage
DIN track
BAF016
Largeur
78.3 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.230 kg
BAB577
profondeur
64 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD470
avec raccordements détachables
No
BAD454
extension des fonctions possible
No
AAO663
GTIN
4055626320267
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais
AAU734
Manufacturer product description
Module relais spécifique au client, avec embases enfichables pour cinq relais miniatures
AAO057
Product type
UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE