Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908798 - MCR-S-20-100-UI-DCI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908798
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908798
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strommessumformer
DESCLONG
Langbeschreibung
MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0...20 bis 0...100 A , unkonfiguriert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCR-S-20-100-UI-DCI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626343662
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.200 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61010-2-030
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
AAF040
Nettogewicht
0.156 kg
BAA733
min. Strommessbereich
0 A
BAC229
max. Strommessbereich
100 A
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
BAD792
Ausführung des Analogausgangs
2 ... 10 V
AAC050
Schaltausgang vorhanden
Nein
BAD549
Konfigurationsfunktion integriert
Nein
AAO663
GTIN
4055626343662
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Strommessumformer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0...20 bis 0...100 A , unkonfiguriert
AAO057
Herstellerprodukttyp
MCR-S-20-100-UI-DCI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85437090
COO
Herstellerland
DE