Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2908798 - MCR-S-20-100-UI-DCI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2908798
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908798
DESCSHORT
Description short
Convertisseur de courant
DESCLONG
Description long
Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, intensité d'entrée de 0...20 à 0...100 A, non configuré
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCR-S-20-100-UI-DCI
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626343662
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perte en puissance
2.200 W
AAP798
Norme d'application
IEC 61010-2-030
BAB392
certificats et homologations
CE
AAF040
poids net
0.156 kg
BAA733
valeur minimum d'étendue de mesure de courant
0 A
BAC229
valeur de mesure maximum de courant
100 A
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
Yes
BAD792
Exécution de la sortie analogique
2 ... 10 V
AAC050
avec commutation de sortie
No
BAD549
Fonction de configuration intégrée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626343662
AAW338
Manufacturer product designation
Convertisseur de courant
AAU734
Manufacturer product description
Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, intensité d'entrée de 0...20 à 0...100 A, non configuré
AAO057
Product type
MCR-S-20-100-UI-DCI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85437090
COO
Country of origin
DE