Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908889 - FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908889
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908889
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul zur Umsetzung von TDC3000 auf moderne Steuerungsplattformen, digitaler Eingang, 32 Kanäle
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626733067
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
153
BAF016
Breite
307.300 mm
BAA020
Höhe
120.700 mm
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAF040
Nettogewicht
0.550 kg
BAB577
Tiefe
38.300 mm
AAO663
GTIN
4055626733067
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul zur Umsetzung von TDC3000 auf moderne Steuerungsplattformen, digitaler Eingang, 32 Kanäle
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
US