Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2908890 - FLX-D37F/16OSC/24DC/DO/TDC3K
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2908890
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908890
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module de transfert pour la conversion des TDC3000 en plate-formes de commande modernes, sortie TOR, 16 canaux, SSR
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLX-D37F/16OSC/24DC/DO/TDC3K
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626733074
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
68
BAF016
Largeur
307.300 mm
BAA020
hauteur
120.700 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.018 A
AAF040
poids net
1 kg
BAB577
profondeur
73.100 mm
AAT080
Pole number
37
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
AAO663
GTIN
4055626733074
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module de transfert pour la conversion des TDC3000 en plate-formes de commande modernes, sortie TOR, 16 canaux, SSR
AAO057
Product type
FLX-D37F/16OSC/24DC/DO/TDC3K
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
US