Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908891 - FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908891
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908891
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul zur Umsetzung von TDC3000 auf moderne Steuerungsplattformen, digitaler Ausgang, 16 Kanäle mit Relais
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626733081
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
68
BAF016
Breite
307.300 mm
BAA020
Höhe
120.700 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.020 A
AAF040
Nettogewicht
0.800 kg
BAB577
Tiefe
46.700 mm
AAT080
Polzahl
37
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
AAO663
GTIN
4055626733081
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul zur Umsetzung von TDC3000 auf moderne Steuerungsplattformen, digitaler Ausgang, 16 Kanäle mit Relais
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen