Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908920 - TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908920
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908920
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modulträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Termination Carrier zur Anbindung von 24/32 PSR-PS 22 Koppelrelais an digitale Ausgangskarten der HIMA HIMax Steuerung. Geeignet für die HIMax Karten X-DO 24 01 und X-DO 32 01. Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626354880
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1, EN 6100-6-2, EN 6100-6-4, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
BAF016
Breite
259 mm
BAA020
Höhe
170 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAB577
Tiefe
159.5 mm
AAT080
Polzahl
96
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626354880
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Modulträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Termination Carrier zur Anbindung von 24/32 PSR-PS 22 Koppelrelais an digitale Ausgangskarten der HIMA HIMax Steuerung. Geeignet für die HIMax Karten X-DO 24 01 und X-DO 32 01. Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2908920
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE