Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2908920 - TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2908920
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908920
DESCSHORT
Description short
Porte-modules
DESCLONG
Description long
Termination Carrier pour la connexion des relais de couplage 24/32 PSR-PS 22, aux cartes de sortie TOR de l'automate HIMA HIMax. Compatible avec les cartes HIMax X-DO 24 01 et X-DO 32 01. Solution pour applications d'arrêt d'urgence (ESD).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626354880
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAH005
Tension nominale
50 V
AAF726
rated current
0.500 A
AAP798
Norme d'application
EN 60664-1, EN 6100-6-2, EN 6100-6-4, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11
BAB392
certificats et homologations
UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
BAF016
Largeur
259 mm
BAA020
hauteur
170 mm
AAF040
poids net
0.022 kg
BAB577
profondeur
159.5 mm
AAT080
Pole number
96
BAA295
degré de salissure
2
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626354880
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-modules
AAU734
Manufacturer product description
Termination Carrier pour la connexion des relais de couplage 24/32 PSR-PS 22, aux cartes de sortie TOR de l'automate HIMA HIMax. Compatible avec les cartes HIMax X-DO 24 01 et X-DO 32 01. Solution pour applications d'arrêt d'urgence (ESD).
AAO057
Product type
TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2908920
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE