Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2908920 - TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2908920
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908920
DESCSHORT
Description short
Portamoduli
DESCLONG
Description long
Termination Carrier per la connessione di 24/32 relè di accoppiamento PSR-PS 22 al controllore HIMA HiMax. Adatto per schede HIMax X-DO 24 01 e X-DO 32 01. Soluzione per applicazioni Emergency Shut Down (ESD).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626354880
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAH005
tensione dimensionata
50 V
AAF726
rated current
0.500 A
AAP798
norma d'applicazione
EN 60664-1, EN 6100-6-2, EN 6100-6-4, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11
BAB392
certificati e omologazioni
UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
BAF016
larghezza
259 mm
BAA020
altezza
170 mm
AAF040
Mass
0.022 kg
BAB577
profondità
159.5 mm
AAT080
Pole number
96
BAA295
grado di sporcizia
2
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4055626354880
AAW338
Manufacturer product designation
Portamoduli
AAU734
Manufacturer product description
Termination Carrier per la connessione di 24/32 relè di accoppiamento PSR-PS 22 al controllore HIMA HiMax. Adatto per schede HIMax X-DO 24 01 e X-DO 32 01. Soluzione per applicazioni Emergency Shut Down (ESD).
AAO057
Product type
TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2908920
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
DE