Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2909728 - CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/15M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2909728
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2909728
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Twisted-Pair (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 15 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/15M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626682549
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
71
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAT080
Polzahl
37
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
D-SUB pin strip
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
Twisted pair
AAP380
Anzahl der Kanäle
0
AAB643
geeignet für Ausgangskarte (SPS)
Nein
AAB639
geeignet für analoges Signal
Nein
AAB651
geeignet für digitales Signal
Nein
AAB654
geeignet für Eingangskarte (SPS)
Nein
BAC426
Funktion
SPS-sonstige Geräte
AAO663
GTIN
4055626682549
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Twisted-Pair (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 15 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/15M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft