Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2909893 - FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2909893
MANUID
Product number of the Manufacturer
2909893
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-1500, avec repérage spécifique SIMATIC® (1 - 40), bloc de jonction à couteau de sectionnement et point-test
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626407876
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
213.45 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.490 kg
BAB577
profondeur
52.5 mm
AAT080
Pole number
50
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626407876
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-1500, avec repérage spécifique SIMATIC® (1 - 40), bloc de jonction à couteau de sectionnement et point-test
AAO057
Product type
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE