Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2924249 - MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2924249
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2924249
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker
DESCLONG
Langbeschreibung
2-kanaliger Ex-i NAMUR-Trennschaltverstärker mit Weitbereichsversorgung für Näherungsinitiatoren und Schalter. Als Signalausgang steht pro Kanal ein Relais mit Wechsler-Kontakt zur Verfügung. Fehlererkennung (LFD), 3-Wege-Trennung, SIL 2.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.300 W
AAP798
Anwendungsnorm
GB 3626.20, GB 3836.1, GB 3836.4, GB 3836.8, GB 12476.1, GB 12476.4
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAF016
Breite
17.6 mm
BAA020
Höhe
117.64 mm
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAB577
Tiefe
113.7 mm
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
AAC969
Leistungsaufnahme
1.100 W
AAP509
Anzahl der Eingänge (potenzialfrei)
2
AAB712
Gerätebauform
Einbaugerät
AAB532
eigensicher (in Anlehnung an EN 60947-5-6 NAMUR)
Ja
AAB620
galvanische Trennung zwischen den Eingängen vorhanden
Nein
AAP380
Anzahl der Kanäle
2
AAP561
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor antivalent)
0
AAP562
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor npn)
0
AAP563
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor pnp)
0
AAP564
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
0
AAM380
Schaltleistung
500 VA
AAB619
galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang vorhanden
Ja
AAB621
galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang vorhanden
Ja
AAB622
galvanische Trennung zw.Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen vorh.
Ja
AAB425
Ausgangskreis des Relais (Schließer)
0 0173-1#05-AAA006#003
AAB426
Ausgangskreis des Relais (Wechsler)
2 0173-1#05-AAA006#003
AAP560
Anzahl der Ausgangskreise (Optokoppler)
0
AAP507
Anzahl der Eingänge (in Anlehnung an NAMUR)
2
AAO663
GTIN
4046356463683
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennschaltverstärker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
2-kanaliger Ex-i NAMUR-Trennschaltverstärker mit Weitbereichsversorgung für Näherungsinitiatoren und Schalter. Als Signalausgang steht pro Kanal ein Relais mit Wechsler-Kontakt zur Verfügung. Fehlererkennung (LFD), 3-Wege-Trennung, SIL 2.
AAO057
Herstellerprodukttyp
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356463683
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85365019
COO
Herstellerland
DE