Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
294.0 - Bride haute pression ANSI PN25
Nomenclature
AGRU_70294020007_High pressure flange ANSI PN25_incl. sealing + backing ring_PE 100-RC black_200X27.4 SDR7.4 ISO S-3.2
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
294.0
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride haute pression ANSI PN25
EXT_BEZ_2
Description 2
joint + bride tournante
EXT_BEZ_3
Description 3
and centerring
MATERIAL
Matériel
PE 100-RC noir
HERSTELLV
Processus de fabrication
drilled ANSI CL150
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage en bout
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
mm
L3
mm
D
mm
D2
mm
D4
mm
H
mm
B
mm
K
mm
X1
70100
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés