Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2941183 - DEK-REL- 5/I/1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2941183
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2941183
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 5 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK-REL- 5/I/1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918080334
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
3 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.120 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.120 W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
6.15 mm
BAA020
Höhe
79.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.02246 kg
BAB577
Tiefe
56.0 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
4.500 V
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
4.500 V
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
4.500 V
AAC824
Nennstrom
0.023 A
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC/DC
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
1
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
0
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
gepolt
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Doppelkontakt
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918080334
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 5 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
DEK-REL- 5/I/1
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2941183
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
CN