Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2941183 - DEK-REL- 5/I/1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2941183
MANUID
Product number of the Manufacturer
2941183
DESCSHORT
Description short
Module à relais
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à relais, avec relais miniatures soudés, contact (AgNi+Au) : Puissances faibles à moyennes, 1 contact NO, tension d'entrée 5 V AC/DC, se monte sur profilé NS 35/7,5, pas de 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-REL- 5/I/1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918080334
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
3 A
BAA303
perte en puissance
0.120 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.120 W
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
6.15 mm
BAA020
hauteur
79.6 mm
AAF040
poids net
0.02246 kg
BAB577
profondeur
56.0 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB959
tension nominale de commande Us AC 60 Hz minimum
4.500 V
AAB958
tension nominale de commande Us AC 50 Hz minimum
4.500 V
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
4.500 V
AAC824
courant nominal
0.023 A
BAC050
type d’actionnement
AC/DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
1
AAP377
Number of changers
0
BAB714
type de fonctionnement
monostable
BAB717
type de polarité de l'entrainement
poled
AAB377
type de contact de coupure
Double contact
BAD132
appareil complet avec socle
Yes
BAD551
contacts, forcés
No
AAO663
GTIN
4017918080334
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à relais, avec relais miniatures soudés, contact (AgNi+Au) : Puissances faibles à moyennes, 1 contact NO, tension d'entrée 5 V AC/DC, se monte sur profilé NS 35/7,5, pas de 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-REL- 5/I/1
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2941183
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
CN