2943A.0250
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide Ball Nose and Torus End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-kugel-20und20torusfre4ser/2943a.prj},{NB=2943A.0250},{SHA256=AvF8VzJKUpriAHYKSUDatOPeqyTLHREFh0Y9ibZlp+U=},{INAME=2943A_025000_gen},{NAME=2943A_025000_gen},{DOC=2943a/2943a_025000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2943A.0250},{J22=Kugelfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL63501025},{J8=FPR, FDR},{A1=6.350},{B2=6.350},{B3=54.0},{B5=88.9},{B71=6.350},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=6350},{C3=6.350},{C31=h5},{F1=R},{F21=4},{F22=4},{F3=R},{G4=3.1750},{H11=HC},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=2943a/2943a_025000.dxf},{XML=2943a/2943a_025000.xml},{CSV=2943a/2943a_025000.csv},{STP=2943a/2943a_025000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2943A
Bill of material
2943A.0250
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2943A.0250
2943A.0250
J22
Item.Name
Kugelfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
6
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL63501025
ZYL63501025
J8
Treatment
FPR, FDR
A1
Cutting Diameter
6.350
6.350
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
6.350
6.350
mm
B3
Protruding Length
54.0
54.0
mm
B5
Overall Length
88.9
88.9
B71
Functional Length
6.350
6.350
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
6350
6350
C3
Connection Diameter, Machine Side
6.350
6.350
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h5
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
4
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
4
F3
Flute Helix Hand
R
G4
Section Radius
3.1750
3.1750
mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TIALN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6379 - Studs
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
K0003 - Clamp strap assemblies
KIPP
03.06.2024
K1165 - Clamp strap assemblies
KIPP
03.06.2024
17000142000 - Clamp, serrated, with adjustable counterpart, with stud
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청