Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2944533 - EMG 30-S2/16A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2944533
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2944533
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schaltmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Schaltermodul, mit Schraubanschluss, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMG 30-S2/16A
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918278939
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Breite
30 mm
BAA020
Höhe
77.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.075 kg
BAB577
Tiefe
60 mm
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918278939
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schaltmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Schaltermodul, mit Schraubanschluss, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMG 30-S2/16A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85365080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen