Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2944533 - EMG 30-S2/16A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2944533
MANUID
Product number of the Manufacturer
2944533
DESCSHORT
Description short
Module de connexion
DESCLONG
Description long
Module à interrupteur avec raccordement vissé et condensateurs, pour montage sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 30-S2/16A
INTNO
GTIN-Code
4017918278939
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
250 V
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Largeur
30 mm
BAA020
hauteur
77.5 mm
AAF040
poids net
0.075 kg
BAB577
profondeur
60 mm
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918278939
AAW338
Manufacturer product designation
Module de connexion
AAU734
Manufacturer product description
Module à interrupteur avec raccordement vissé et condensateurs, pour montage sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5
AAO057
Product type
EMG 30-S2/16A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85365080
COO
Country of origin
DE