Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
295 Series BBL - Dual Wheel Caster
Bill of material
295FS06501SBBL_bbl
PN
Part Number
295FS06501SBBL
SER
Series
295BBL Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
8 1/2'' x 8 1/2''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
Zoll
WFACE
Wheel Face
Machined flat with rounded edges
WFIN
Finish
Clear coat enamel
HARD
Hardness
Rockwell 80 B
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
8000 lbs.
H
Mount Height
9 Zoll
SL
Swivel Lead
2 1/4 Zoll
R
Swivel Radius
5 1/4 Zoll
WEIGHT
Weight
83 lbs.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen