Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
295 Series BBL - Dual Wheel Caster
Nomenclature
295FS06501SBBL_bbl
PN
Part Number
295FS06501SBBL
SER
Series
295BBL Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
8 1/2'' x 8 1/2''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Pouce
W
Tread Width
Pouce
WFACE
Wheel Face
Machined flat with rounded edges
WFIN
Finish
Clear coat enamel
HARD
Hardness
Rockwell 80 B
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
8000 lbs.
H
Mount Height
9 Pouce
SL
Swivel Lead
2 1/4 Pouce
R
Swivel Radius
5 1/4 Pouce
WEIGHT
Weight
83 lbs.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés