Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
295105 - LKRA-VPA 126K-FI-GS12
Stückliste
295105
LKRA_VPA_126K_FI_GS12
LKRA-VPA 126K-FI-GS12
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
295105
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-VPA 126K-FI-GS12
EAN
4047526295103
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
158 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.922 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Blickle
    275933 - LRA-VPA 75K-FI-GS10
    Blickle
    273946 - LRA-VPA 50G-FI-GS10
    Blickle
    326066 - LKRA-VPA 126G-FI-GS12
    Blickle
    614081 - LKRA-TPA 126G-FI-GS12
    Blickle
    456525 - LKRA-VPA 125K-FI-EL-GS12
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés