Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2959544 - UM 45-FLK40/FRONT/Q
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2959544
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2959544
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 40
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-FLK40/FRONT/Q
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Breite
45 mm
BAA020
Höhe
160.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.215 kg
BAB577
Tiefe
50.5 mm
AAT080
Polzahl
40
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918086190
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 40
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-FLK40/FRONT/Q
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918086190
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE