Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2959573 - UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2959573
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2959573
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 9
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918086220
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Breite
25 mm
BAA020
Höhe
117 mm
AAF040
Nettogewicht
0.07661 kg
BAB577
Tiefe
46.500000 mm
AAT080
Polzahl
9
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918086220
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 9
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
    HARTING
    DSUB HD FE STR 15P S4
    HARTING
    D SUB HD  FE STR 15P PL3
    HARTING
    DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 SCREW & B-LOCK
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen