Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2959599 - UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2959599
MANUID
Product number of the Manufacturer
2959599
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 15 pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918086244
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
EN IEC 60664-1
BAF016
Largeur
25 mm
BAA020
hauteur
147 mm
BAB577
profondeur
46.49 mm
AAF040
poids net
0.10907 kg
AAT080
Pole number
15
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918086244
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 15 pôles
AAO057
Product type
UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2959599
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE