Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2959609 - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2959609
MANUID
Product number of the Manufacturer
2959609
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 25 pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918086251
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Largeur
25 mm
BAA020
hauteur
217 mm
AAF040
poids net
0.15686 kg
BAB577
profondeur
46.500000 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918086251
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 25 pôles
AAO057
Product type
UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE