Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2962586 - UM 45-FLK26
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2962586
MANUID
Product number of the Manufacturer
2962586
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 26
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-FLK26
PREVIEW
La figura illustra la variante a 34 poli
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
1 A
INTNO
GTIN-Code
4017918087258
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
AAP798
norma d'applicazione
EN IEC 60664-1
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
89.8 mm
BAA020
altezza
45 mm
BAB577
profondità
50.49846 mm
AAF040
Mass
0.07017 kg
AAT080
Pole number
26
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918087258
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 26
AAO057
Product type
UM 45-FLK26
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2962586
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE