Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2962667 - UM 45-FLKS26
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2962667
MANUID
Product number of the Manufacturer
2962667
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 26
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-FLKS26
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
width
74 mm
BAA020
height
45 mm
AAF040
net weight
0.069 kg
BAB577
depth
52.5 mm
AAT080
Pole number
26
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918087333
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 26
AAO057
Product type
UM 45-FLKS26
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918087333
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
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
85369010
COO
Country of origin
DE