Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2962696 - UM 45-FLKS50
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2962696
MANUID
Product number of the Manufacturer
2962696
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: IDC/FLK connecteur mâle 1x 50-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 51-pôles, nombre de canaux: 16
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-FLKS50
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
111 mm
BAA020
hauteur
45 mm
AAF040
poids net
0.117 kg
BAB577
profondeur
52.5 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918087364
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35/7,5, 50 pôles
AAO057
Product type
UM 45-FLKS50
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918087364
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE