Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2962751 - UM 45-D37SUB/B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2962751
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2962751
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 37
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-D37SUB/B
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918087418
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
EN IEC 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Breite
120 mm
BAA020
Höhe
45 mm
BAB577
Tiefe
43.12 mm
AAF040
Nettogewicht
0.10607 kg
AAT080
Polzahl
37
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918087418
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 37
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-D37SUB/B
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2962751
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE